Klimatyzator naścienne Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Nr kat.: SK 3485830

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienne Blue e+ w klasach mocy od 1600 W do 5500 W. Dzięki zastosowaniu komponentów z regulacją obrotów i technologii Heat Pipe osiągają średnio 75 % oszczędność energii. Dostępne w wariantach z blachy stalowej i stali nierdzewnej.

Interfejs IoT

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Nr kat.:
SK 3485830
Wersja
zabudowa naścienna
Korzyści
Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
Zmiana produktu
Od początku roku 2024 osłona skrzynki przyłączeniowej chroniąca przyłącze elektryczne klimatyzatora nie wchodzi już w skład zestawu. Opcjonalnie można zamówić pokrywę 3355.200 i 3355.210 jako akcesoria.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Wraz z zestawem montażowym
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Opcje
Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Napięcie znamionowe robocze
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka
Prosimy przestrzegać wskazówek montażowych.
Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
Zastosowanie tylko w obszarze półzewnętrznym (semi-outdoor) (opis patrz instrukcja)
Uwaga dot. nr kat.
Tolerancja: 110 V -10 % (99 V) i 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) i 480 V +6 % (509 V)
Moc znamionowa
0,7 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 895 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 700 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) 50/60 Hz
5,4
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 950 mm
Głębokość: 310 mm
Wymagane wycięcie montażowe
Szerokość wycięcia: 383 mm
Wysokość wycięcia: 929 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg wewnętrzny IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 0,77 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 0,48 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,29 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Regulacja temperatury
Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
-20 °C...60 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
3 °C...60 °C
Zakres temperatury pracy Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
24 bar
Opak.
1 szt.
Waga netto
40,5 kg
Masa brutto
46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator Blue e+, montaż naścienny, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 400 x 950 x 310 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant
Szczegóły techniczne
Oprogramowanie
Licence condition
Updater