Klimatyzator dachowy Blue e+ Całkowita moc chłodnicza 1,30 kW

Nr kat.: SK 3485730

Rewolucyjna efektywność energetyczna dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej. Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”. Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego.

Interfejs IoT

Nr kat.:
SK 3485730
Wersja
zabudowa dachowa
Korzyści
Średnio 75% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
Wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki dostosowanemu do potrzeb chłodzeniu
Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Klimatyzator dachowy Blue e+
Filtr fałdowany
Gotowe do podłączenia
Wraz z zestawem montażowym
Wąż kondensatu (3 m)
Opcje
Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Napięcie znamionowe robocze
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka
Montaż jest możliwy tylko na szafach sterowniczych o minimalnych wymiarach (szer. x głęb.) 800 x 600 mm
Praca bez tego filtra jest niedozwolona
Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
Moc znamionowa
0,75 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 750 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 700 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) 50/60 Hz
4,6
Wersja
zabudowa dachowa
Wymiary
Szerokość: 700 mm
Wysokość: 308 mm
Głębokość: 560 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 54 z filtrem fałdowanym
Obieg wewnętrzny IP 54 z filtrem fałdowanym
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-1234yf
Ilość: 0,56 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie sprężania: 0,37 kg
Ilość czynnika chłodniczego w systemie Heat Pipe: 0,19 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 0,5
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0 t
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtykowa kostka przyłączeniowa
Regulacja temperatury
Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
-20 °C...55 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres temperatury pracy obiegu czynnika chłodniczego (aktywnego)
3 °C...55 °C
Zakres temperatury pracy Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
24 bar
Opak.
1 szt.
Waga netto
38 kg
Masa brutto
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK klimatyzator dachowy Blue e+, blacha stalowa, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 700 x 308 x 560 mm
Atesty
Sprawdzone bezpieczeństwo przez TÜV
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
PCF-declaration
Dokumentacja
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant
Szczegóły techniczne
Oprogramowanie
Licence condition
Updater