Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Nr kat.: SK 3304548

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od 1000 W), klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.

Nr kat.:
SK 3304548
Wersja
zabudowa naścienna
Opis produktu
Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.
Korzyści
Nadaje się do instalacji na zewnątrz
Technologia Blue e
Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Szablon nawierceń
Zestaw montażowy
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,98 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 2,2 A
Przy 60 Hz: 2,1 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 11,5 A
Przy 60 Hz: 12,7 A
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 950 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 540 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,72
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,58
Wersja
zabudowa naścienna
Wymiary
Szerokość: 405 mm
Wysokość: 1.020 mm
Głębokość: 358 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
Obieg zewnętrzny IP 34
Obieg wewnętrzny IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,325 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,21 t
Regulacja temperatury
Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy
-20 °C...50 °C
Temperatura robocza
Tryb chłodzenia sprężarkowego przy temperaturze otoczenia od +10 °C . W zakresie temperatur od -20 °C do +10 °C jest aktywny tylko wentylator wewnętrzny.
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres ustawień
20 °C...50 °C
Moc znamionowa Pel
Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,64 kW
Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,79 kW
Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,73 kW
Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
28 bar
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
Opak.
1 szt.
Waga netto
61 kg
Masa brutto
62 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177943711
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Opis produktu
SK Klimatyzator Blue e, do zabudowy naściennej, UL typ 3R/4, 1,10 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 405 x 1020 x 358 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi – R-513A
Instrukcja obsługi – R134a
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant – R-513A