- Nr kat.:
- SK 3318600
- Wersja
- Hermetyczna i modułowa konstrukcja komponentów obiegu chłodniczego
Pompa obiegowa medium chłodzącego
- Korzyści
- Dokładne utrzymywanie temperatury przez mikroprocesorową technikę regulacji
- Bezpotencjałowy zestyk do zbiorczego sygnału alarmu
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wersji z dwiema częstotliwościami
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 44 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 900 m³/h
Przy 60 Hz: 900 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 430 mm
- Regulacja temperatury
- Regulacja mikrosterownikiem (ustawienie fabryczne +20 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...43 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C...30 °C
- Histereza temperatury
- ± 2 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 0,975 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,39 t
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 0,69 kW
Przy 60 Hz: 1,07 kW
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 5,1 A
Przy 60 Hz: 5,6 A
- Obieg wodny
- Zamknięty ciśnieniowo
- Przyłącza wody
- G ½" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 47 kg
- Masa brutto
- 48 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
-
SK Chiller TopTherm, niezależny, 1/1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 600x400x430 mm