Chillery TopTherm do zabudowy dachowej lub w wariancie stand alone cechują się elastycznością i kompaktowością. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Standardowo ze skraplaczem z nanopowłoką.
- Nr kat.:
- SK 3318610
- Wersja
- Hermetyczna i modułowa konstrukcja komponentów obiegu chłodniczego
Pompa obiegowa medium chłodzącego - Korzyści
- Dokładne utrzymywanie temperatury przez mikroprocesorową technikę regulacji
- Bezpotencjałowy zestyk do zbiorczego sygnału alarmu
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wersji z dwiema częstotliwościami
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Kompletna jednostka gotowa do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 44 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW - Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32
- Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW - Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
- Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW - Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 900 m³/h
Przy 60 Hz: 900 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 455 mm - Regulacja temperatury
- Regulacja mikrosterownikiem (ustawienie fabryczne +20 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...43 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C: 30 °C
- Histereza temperatury
- ± 2 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,975 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,61 t - Ciśnienie pompy
- Przy 50 Hz: 2,5 bar
- Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
- Przy 50 Hz: 3,5 l/min
Przy 60 Hz: 6 l/min - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 0,64 kW
Przy 60 Hz: 0,79 kW - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 5,1 A
Przy 60 Hz: 5,6 A - Współczynnik wydajności chłodzenia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 PN-EN 14511
- 1,7
- Obieg wodny
- hermetycznie otwarte
- Przyłącza wody
- G ½" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Zbiornik
- Materiał: tworzywo sztuczne PP
Wolumen: 2,5 l - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 48 kg
- Masa brutto
- 53 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177351141
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- SK Chiller TopTherm, niezależny, otwarty, 1,1/1,51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 600 x 400 x 430 mm
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Instrukcja obsługi – R134a