Chillery VX25 TopTherm posiadają kompaktową obudowę i wszechstronne w zastosowaniu. Chiller idealnie pasuje do szafy – i to przy minimalnej powierzchni zabudowy, większej efektywności działania i szybszej dostępności na całym świecie.
- Nr kat.:
- SK 3335950
- Opis produktu
- Chillery VX25 TopTherm posiadają kompaktową obudowę i wszechstronne w zastosowaniu. Chiller idealnie pasuje do szafy – i to przy minimalnej powierzchni zabudowy, większej efektywności działania oraz i szerokiej dostępności na całym świecie.
- Korzyści
- Jeden rozmiar obudowy dla czterech klas mocy
- Redukcja śladu węglowego nawet o 35 %
- Redukcja ilości czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
- Zintegrowany zdalny monitoring w urządzeniu podstawowym
- Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa
- Minimalna powierzchnia ustawienia
- Łatwość serwisowania
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kompletna jednostka gotowa do podłączenia ze ścianami bocznymi i drzwiami
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 44 (układ elektryczny)
- Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
- Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 15,6 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW - Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 6.000 m³/h
Przy 60 Hz: 7.200 m³/h - Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 808 mm
Wysokość: 2.238 mm
Głębokość: 608 mm - Wskazówka
- Regularna kontrola szczelności nie jest wymagana przez prawo.
- Poziom ciśnienia akustycznego
- 75,5 dB(A)
- Regulacja temperatury
- Sterownik e (ustawienie fabryczne +18 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 10 °C...43 °C
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 10 °C: 25 °C
- Histereza temperatury
- ± 2 K
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1,6 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,01 t - Ciśnienie pompy
- Przy 50 Hz: 2,3 bar
Przy 60 Hz: 3,5 bar - Pobór mocy przez pompę medium chłodniczego, 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
- Przy 50 Hz: 45 l/min
Przy 60 Hz: 50 l/min - Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 6,88 kW
Przy 60 Hz: 8,77 kW - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 13,3 A
Przy 60 Hz: 13,5 A - Współczynnik wydajności chłodzenia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 PN-EN 14511
- 2,7
- Przyłącza wody
- R 1" gw.wewn.
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Zbiornik
- Materiał: tworzywo sztuczne PP
Wolumen: 75 l - Ciężar eksploatacyjny
- 345 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 252 kg
- Masa brutto
- 285 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177953475
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
- SK Chiller TopTherm, w obudowie VX25, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG: 808 x 2238 x 608 mm
- Dokumentacja
- Additional instructions
- Dalsze informacje
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi – R-513A