Chillery Blue e+ Hybrid IT

Nr kat.: SK 3334480

Chiller Blue e+ Hybrid IT łączy chłodzenie za pomocą obiegu chłodniczego z bezpośrednio zintegrowanym agregatem chłodzenia swobodnego zwiększając w ten sposób efektywność energetyczną podczas pracy w zimnych porach roku. Dodatkowo stosowane są pompy z wysokowydajnymi silnikami IE3. Dzięki zastosowaniu aluminiowej obudowy z lakierem outdoor urządzenie nadaje się do ustawienia na zewnątrz bez dodatkowego zadaszenia.

Interfejs IoT

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Nr kat.:
SK 3334480
Wersja
Zewnętrzne
Korzyści
Zintegrowany moduł free-coolingu zwiększa efektywność energetyczną
Stałe, precyzyjne chłodzenie dzięki dokładności temperatury +-0,5 K
Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi zapewniona przez lakierowanie odporne na promieniowanie UV i chroniony wyświetlacz dotykowy
Szeroki zakres zastosowania w temp. od -20 °C do 45 °C
Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć (bez zmiany okablowania) i szerokim granicom zastosowania
Zintegrowane ogrzewanie do wstępnej regulacji temperatury medium
Materiał
Aluminium AlMg3
Powierzchnia
Odporność na UV
Kolor
Struktura RAL 7035
Zakres dostawy
Gotowa do podłączenia jednostka (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Wielojęzyczna dokumentacja
Opcje
Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 24
IP 54 (układ elektryczny)
Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Napięcie znamionowe robocze
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.020 mm
Głębokość: 710 mm
Regulacja temperatury
Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +20 °C)
Zakres temperatury pracy
-20 °C...45 °C
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
10 °C: 35 °C
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1,2 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ciśnienie pompy
Przy 50 Hz: 2,9 bar
Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
Przy 50 Hz: 18,5 l/min
Przy 60 Hz: 18,5 l/min
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 2,44 kW
Przy 60 Hz: 2,71 kW
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 3,57 A
Przy 60 Hz: 4,13 A
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
Obieg wodny
Zamknięty ciśnieniowo
Przyłącza wody
¾" gw.wewn.
Liczba obiegów chłodniczych
1
Ciężar eksploatacyjny
120 kg
Opak.
1 szt.
Waga netto
109 kg
Masa brutto
119 kg
Numer taryfy celnej
84186900
ETIM 9
EC000855
Opis produktu
Chiller Blue e+ Hybrid IT 6,7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG 450x1020x710 mm
Objaśnienia
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi – R-513A
Karty produktów
Safety data sheet refrigerant – R-513A