Chillery Blue e+ 1,5 - 7 kW

Nr kat.: SK 3334450

Chillery Blue e+ są efektywne, elastyczne i kompaktowe. Zapewniają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody zasilając m. in. wymienniki ciepła powietrze woda. Do 70% oszczędności energii dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii inwerterowej Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć. Intuicyjna obsługa za pomocą ekrany dotykowego oraz inteligentne interfejsy komunikacyjne zapewniają wygodę obsługi i analizy.

Interfejs IoT

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Zabezpieczenie wstępne do klimatyzatorów/chillerów Blue e+

Nr kat.:
SK 3334450
Korzyści
Chillery Blue e+ zapewniają centralne, ekonomiczne schłodzenie płynów chłodniczych z dużą dokładności temperatury i z wykorzystaniem innowacyjnej technologii inwerterowej DC
Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć (bez zmiany okablowania) i szerokim granicom zastosowania
Maksymalne bezpieczeństwo zapewniane przez zintegrowany zawór nadmiarowy i czujniki monitorujące
Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów
Kompaktowa i modułowa konstrukcja gwarantuje minimalną powierzchnię ustawienia
Pompy z wysokowydajnymi silnikami IE3
Kolor
Struktura RAL 7035
Zakres dostawy
Gotowa do podłączenia jednostka (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Wielojęzyczna dokumentacja
Opcje
Do łączenia w sieć i zdalnego monitorowania klimatyzatorów i chillerów generacji Blue e+ należy zastosować interfejs IoT o numerze katalogowym 3124.300. Dostępność maszyn i bezpieczeństwo procesów można zwiększyć poprzez zdalne monitorowanie danych urządzeń, stanów i komunikatów systemowych.
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 24
IP 54 (układ elektryczny)
Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 7 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 6,9 kW
Napięcie znamionowe robocze
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Wymiary
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 1.020 mm
Głębokość: 710 mm
Wskazówka
Pobranie oprogramowania jest różnoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stroną umowy, a firmą Rittal o nieodpłatnym użytkowaniu oprogramowania zgodnie z warunkami licencji.
Regulacja temperatury
Sterownik e+ (ustawienie fabryczne +20 °C)
Zakres temperatury pracy
-5 °C...50 °C
Temperatura składowania
-40 °C...70 °C
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
5 °C: 35 °C
Histereza temperatury
± 0,5 K
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1,5 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,95 t
Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
Przy 50 Hz: 20 l/min
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 2,84 kW
Przy 60 Hz: 3,07 kW
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 4,28 A
Przy 60 Hz: 4,1 A
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 15 A
Współczynnik wydajności chłodzenia (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 PN-EN 14511
2,77
Obieg wodny
Otwarty
Przyłącza wody
¾" gw.wewn.
Liczba obiegów chłodniczych
1
Zbiornik
Materiał: tworzywo sztuczne PE
Wolumen: 12 l
Ciężar eksploatacyjny
120 kg
Opak.
1 szt.
Waga netto
107 kg
Masa brutto
117 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177973572
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis produktu
Chiller Blue e+ 7,0 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SxWxG 450x1000x710
Atesty
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacja
Dalsze informacje
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Instrukcja obsługi – R-513A
Karty produktów
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Oprogramowanie
Licence condition
Updater