Chillery Blue e 8 - 48 kW

Nr kat.: SK 3336435

Chiller Blue e w obudowie wolnostojącej umożliwiają centralne i ekonomiczne chłodzenie wody. Dzięki technologii Microchannel zmniejszono ilość czynnika chłodniczego. Intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz inteligentne interfejsy komunikacyjne zapewniają wygodę obsługi i analizy. Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w standardzie zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa. Również termin dostawy skraca się dzięki skonfigurowanym pakietom opcji.

Nr kat.:
SK 3336435
Wersja
Solidny standard przemysłowy
Bezpotencjałowy zestyk do zbiorczego sygnału alarmu
Korzyści
Redukcja ilości czynnika chłodniczego dzięki technologii Microchannel
Ekran dotykowy z przejrzystym interfejsem użytkownika
Zintegrowany zdalny monitoring w urządzeniu podstawowym
Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa
Skonfigurowane opcje
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Cokół: RAL 7016
Zakres dostawy
Chiller oprzewodowany, gotowy do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 44 (układ elektryczny)
Całkowita moc chłodnicza wg PN-EN 14511 Tw18 / Tu35
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/50 Hz: 18,7 kW
Moc chłodnicza Tw18 Tu35/60 Hz: 21,2 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 50 Hz: 12.000 m³/h
Przy 60 Hz: 14.500 m³/h
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Wymiary
Szerokość: 760 mm
Wysokość: 1.265 mm
Głębokość: 1.515 mm
Napięcie sterujące 24 V DC
Tak
Precyzyjna regulacja
Tak
Pompa o zwiększonej wydajności
Tak
Poziom ciśnienia akustycznego
76 dB(A)
Zakres temperatury pracy
10 °C...43 °C
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
10 °C: 25 °C
Histereza temperatury
± 0,25 K
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 2,9 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,83 t
Ciśnienie pompy
Przy 50 Hz: 4 bar
Przy 60 Hz: 4 bar
Strumień objętościowy (medium chłodnicze)
Przy 50 Hz: 55 l/min
Przy 60 Hz: 60 l/min
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 10,85 kW
Przy 60 Hz: 12,85 kW
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 21,1 A
Przy 60 Hz: 20,9 A
Przyłącza wody
R 1¼" gw.wewn.
Liczba obiegów chłodniczych
1
Zbiornik
Materiał: tworzywo sztuczne PE
Wolumen: 78 l
Ciężar eksploatacyjny
398 kg
Opak.
1 szt.
Waga netto
300 kg
Masa brutto
330 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177926899
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Opis produktu
SK Chillery Blue e, 18,7/21,2 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SxWxG: 760 x 1265 x 1515 mm
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacja
Additional instructions
Dalsze informacje
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Instrukcja obsługi – R-513A
Karty produktów
Safety data sheet refrigerant – R-513A