Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Nr kat.: SK 3364110

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

Nr kat.:
SK 3364110
Wersja
zabudowa naścienna
Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
Opis produktu
Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy
Całkowita moc chłodnicza
L 35 W 10 przy 400 l/h: 1 kW
Napięcie znamionowe robocze
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,4 A
Przy 60 Hz: 0,38 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
1 ‐ 10 bar
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody
1 °C...30 °C
Przyłącza wody
Końcówka węża ½"
G ⅜" gw.zewn.
Regulacja temperatury
Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
1 °C...70 °C
Wskazówka
Zintegrowany zawór przeciwzwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
Wymiary
Szerokość: 280 mm
Wysokość: 550 mm
Głębokość: 120 mm
Uwaga dot. nr kat.
Termin dostawy do uzgodnienia
Zabezpieczenie wstępne
Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Opak.
1 szt.
Waga netto
17 kg
Masa brutto
18 kg
Numer taryfy celnej
84158300
EAN
4028177495852
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Atesty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne
Technical Data sheet