- Nr kat.:
- SK 3364540
- Wersja
- zabudowa naścienna
Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
- Opis produktu
- Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy
- Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 400 l/h: 1 kW
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,12 A
Przy 60 Hz: 0,11 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 1 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- Końcówka węża ½"
- G ⅜" gw.zewn.
- Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 1 °C...70 °C
- Wskazówka
- Zintegrowany zawór przeciwzwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
- Wymiary
- Szerokość: 280 mm
Wysokość: 550 mm
Głębokość: 120 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84158300
- EAN
- 4028177495883
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712