Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Nr kat.: SK 3373144

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

Nr kat.:
SK 3373144
Wersja
zabudowa naścienna
Elementy ze stali nierdzewnej (1.4571) prowadzące wodę
Opis produktu
Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy
Całkowita moc chłodnicza
L 35 W 10 przy 400 l/h: 2 kW
Napięcie znamionowe robocze
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel
Przy 50 Hz: 110 W
Przy 60 Hz: 140 W
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,22 A
Przy 60 Hz: 0,25 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
1: 10 bar
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody
1 °C...30 °C
Przyłącza wody
Końcówka węża ½"
G ⅜" gw.zewn.
Regulacja temperatury
Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy
1 °C...70 °C
Wskazówka
Zintegrowany zawór przeciwzwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
Wymiary
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 950 mm
Głębokość: 145 mm
Uwaga dot. nr kat.
Termin dostawy do uzgodnienia
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Zabezpieczenie wstępne
Wyłącznik ochrony transformatora: 3,5...5 A
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Opak.
1 szt.
Numer taryfy celnej
84158300
EAN
4028177496019
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis produktu
SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 2 kW, 400 V, 1~, 50/60 Hz, sterownik podstawowy, części prowadzące wodę: V4A, SxWxG: 400 x 950 x 145 mm
Atesty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne