IT Cooling

Liquid Cooling Package

LCP CW: Ekstremalnie wysokie obciążenia cieplne są transportowane z szaf IT poprzez wymienniki powietrze/woda. LCP DX: Idealne do chłodzenia małych i średnich aplikacji IT.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Klimatyzacja szeregowa jednej lub dwóch szaf IT. Ciągłe dostosowywanie mocy chłodniczej dzięki użyciu sprężarki z regulacją mocy w LCP Rack DX (parownik). Do pracy urządzenia niezbędny jest zewnętrzny skraplacz.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Idealne do chłodzenia małych i średnich aplikacji IT.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Chłodzenie przez wysokowydajny wymiennik ciepła. Moduł LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej i nawiewa schłodzone powietrze na jej przód.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Klimatyzacja szeregowa do ustawiania w obrębie szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane z tyłu urządzenia i po schłodzeniu wydmuchiwane do zimnej strefy z przodu.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Chłodzenie za pomocą wysokowydajnego wymiennika ciepła. LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej i nawiewa schłodzone powietrze z przodu szafy serwerowej.

Liquid Cooling Package

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Klimatyzacja szeregowa do ustawiania wewnątrz szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane z tyłu urządzeń, schładzane i wdmuchiwane do zimnej strefy z przodu.

Liquid Cooling Package

Cooling Distribution Unit CDU In-Rack

CDU In-Rack to moduł dystrybucji czieczy chłodzącej typu liquid-to-liquid przeznaczony do montażu w szafie OCP ORv3. Redundancja pomp oraz inteligentna regulacja zapewniają maksymalną dostępność.

Liquid Cooling Package

Moduł pasywny do LCP Rear Door CW

Moduł pasywny to wymiennik ciepła typu powietrze/woda umieszczony w obudowie do bezpośredniego montażu w szafach VX IT lub TS IT zamiast tylnych drzwi. Płaska konstrukcja i kąt otwarcia drzwi 180° umożliwia dostęp do szafy serwerowej od tyłu i...

Liquid Cooling Package

Moduł aktywny do LCP Rear Door CW

Moduł aktywny wspomagający przepływ powietrza przez moduł pasywny. Łatwy montaż w późniejszym czasie poprzez zawieszenie na drzwiach serwisowych. Regulacja w zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub opcjonalnie według ciśnienia...

Liquid Cooling Package

Moduł wodny do LCP Rear Door CW

Moduł wodny służący do indywidualnej regulacji mocy lub do określania mocy chłodniczej urządzenia LCP Rear Door CW. Zastosowanie wyłącznie w połączeniu z modułem aktywnym. Montaż można wykonać albo w podłodze technicznej, albo nad szafami.

Liquid Cooling Package

Cooling Distribution Unit CDU In-Row

CDU In-Row to moduł dystrybucji cieczy chłodzącej typu liquid-to-liquid, wbudowany w szafę OCP (ORv3). Jego wyjątkowa, modułowa konstrukcja zapewnia najwyższy poziom skalowalności i łatwości konserwacji. Redundancja oraz inteligentna regulacja...