Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Nr kat.: SK 3314268

Chłodzenie za pomocą wysokowydajnego wymiennika ciepła. LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej i nawiewa schłodzone powietrze z przodu szafy serwerowej.

Nr kat.:
SK 3314268
Wersja
Chłodzenie szaf
CW
Korzyści
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera lub opcjonalnie według ciśnienia różnicowego
Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów (możliwość wymiany wentylatorów w trakcie eksploatacji bez użycia narzędzi)
Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
Seryjne 3-fazowe przyłącze zasilania dla redundancji elektrycznej
W wersji UL standardowo dostępne jest 1- lub 2-fazowe stałe przyłącze z dodatkową osłoną.
Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
Sposób działania
LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
Blacha stalowa, lakierowana
Powierzchnia
RAL 9005, matowy, struktura gładka
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
RAL 9005
Opcje
W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
Szafy rackowe o wysokości 2200 mm, kolor specjalny
Zestaw do zarządzania kondensatem wraz z separatorem powierzchniowym oraz czujnikiem temperatury i wilgotności
Wyświetlacz
Monitoring
Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet - SNMP (2 interfejsy Ethernet ułatwiające kaskadowanie do 16 LCP)
null
Integracja z RiZone OT Suite (poszerzone możliwości pomiarów i zarządzania, możliwość przesyłania i wizualizacji wartości)
Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
53 kW/6
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 60 Hz: 8.000 m³/h
Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
6
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Pasuje do typu obudowy
VX IT
TS IT
Montaż w szeregu szaf
w jednym szeregu
Napięcie znamionowe robocze
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. moc chłodnicza
53 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Podłączenie na stałe z osłoną
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda
Wentylatory EC
Tak
Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
Tak
Regulacja temperatury
Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
Przyłącza wody
DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
10 bar
Temperatura doprowadzanej wody
15 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Tak
Opcje
W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
Szafy rackowe o wysokości 2200 mm, kolor specjalny
Zestaw do zarządzania kondensatem wraz z separatorem powierzchniowym oraz czujnikiem temperatury i wilgotności
Wyświetlacz
Opak.
1 szt.
Waga netto
224 kg
Masa brutto
237,5 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177977679
Opis produktu
SK LCP Rack CW, 53 kW, UL, SxWxG: 300x2000x1200 mm, RAL 9005 matowy, struktura gładka
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Dalsze informacje
Info sheet
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes
Oprogramowanie
MIB files
Oprogramowanie