Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Nr kat.: SK 3313538

Klimatyzacja szeregowa do ustawiania w obrębie szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane z tyłu urządzenia i po schłodzeniu wydmuchiwane do zimnej strefy z przodu.

Nr kat.:
SK 3313538
Wersja
CW
Korzyści
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów
Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
Beznarzędziowa wymiana modułów wentylatorowych
Sposób działania
Ciepłe powietrze jest zasysane z pomieszczenia lub gorącej strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu wydmuchiwane do zimnej strefy. Podłoga techniczna nie jest konieczna przy tym rozwiązaniu
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Powierzchnia
RAL 9005, matowy, struktura gładka
Kolor
RAL 9005
Opcje
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
Stelaże o wysokości 2200 mm
Wersja
Chłodzenie szeregowe
Monitoring
Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Całkowita moc chłodnicza
10 kW
20 kW
30 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 60 Hz: 6.500 m³/h
Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
4
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Pasuje do typu obudowy
VX IT
TS IT PRO
Montaż w szeregu szaf
wysunięty
Napięcie znamionowe robocze
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V AC
Maks. moc chłodnicza
30 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtyk przyłączeniowy
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda
Wentylatory EC
Tak
Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
Tak
Regulacja temperatury
Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
Przyłącza wody
DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
10 bar
Temperatura doprowadzanej wody
15 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 20
Opcje
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
Stelaże o wysokości 2200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
203 kg
Masa brutto
213 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177962798
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis produktu
SK LCP Inline CW UL wariant wysunięty, baza VX IT, wymiennik ciepła powietrze/woda do chłodzenia szeregowego, montaż z boku szafy, wysunięty o 200 mm, RAL 9005
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes