Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Nr kat.: SK 3313250

Chłodzenie przez wysokowydajny wymiennik ciepła. Moduł LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej i nawiewa schłodzone powietrze na jej przód.

Nr kat.:
SK 3313250
Wersja
CWG
Korzyści
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów
Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
Seryjne 3-fazowe przyłącze zasilania dla redundancji elektrycznej
Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
Beznarzędziowa wymiana modułów wentylatorowych
Sposób działania
LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 7035
Opcje
W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
Stelaże o wysokości 2200 mm
Wersja
Chłodzenie szaf
Monitoring
Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP
Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Całkowita moc chłodnicza
38 kW
40 kW
44 kW
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
4
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Pasuje do typu obudowy
VX IT
Montaż w szeregu szaf
w jednym szeregu
Napięcie znamionowe robocze
200 V - 240 V, 1~, 60 Hz
346 V - 415 V, 3~, 50 Hz
346 V - 415 V, 3~, 60 Hz
Maks. moc chłodnicza
35 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtyk przyłączeniowy
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda i glikol
Wentylatory EC
Tak
Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
Tak
Regulacja temperatury
Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
Przyłącza wody
DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
10 bar
Temperatura doprowadzanej wody
15 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Tak
Opcje
W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych czujników CMC III
Stelaże o wysokości 2200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
203 kg
Masa brutto
253 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177953895
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Opis produktu
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, SxWxG: 300x2000x1200 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes