Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Nr kat.: SK 3314250

Chłodzenie za pomocą wysokowydajnego wymiennika ciepła. LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej i nawiewa schłodzone powietrze z przodu szafy serwerowej.

Nr kat.:
SK 3314250
Wersja
Chłodzenie szaf
CWG
Korzyści
Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera lub opcjonalnie według ciśnienia różnicowego
Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
Optymalna zdolność do utrzymywania stałych kierunków poprzez dynamiczną regulację przepływu objętościowego wody chłodzącej
Przez wykorzystanie wysokiej temperatury dopływu wody następuje wzrost pośredniego swobodnego chłodzenia, co z kolei zapewnia redukcję kosztów eksploatacji
Dopasowana do potrzeb moc chłodnicza dzięki modułowym jednostkom wentylatorów (możliwość wymiany wentylatorów w trakcie eksploatacji bez użycia narzędzi)
Moduły wentylatorów mogą być skonfigurowane z redundancją n+1
Seryjne 3-fazowe przyłącze zasilania dla redundancji elektrycznej
W wersji UL standardowo dostępne jest 1- lub 2-fazowe stałe przyłącze z dodatkową osłoną.
Oddzielenie chłodzenia od szafy wyklucza przenikanie wody do szafy serwerowej
Powierzchnia maks. 0,36 m² dla wszystkich mocy chłodniczych
Ulepszone odzyskiwanie ciepła dzięki wysokim temperaturom powrotu wody przy zastosowaniu wariantów LCP CW z glikolem, na przykład w połączeniu z pompą ciepła
Optymalna dostępność dla prac serwisowych i konserwacyjnych z przodu i z tyłu
Sposób działania
LCP zasysa powietrze z tyłu szafy serwerowej, chłodzi je poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła i nawiewa schłodzone powietrze ponownie z przodu szafy serwerowej
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane
Kolor
Obudowa: RAL 7035
Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005
Opcje
W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
Szafy rackowe o wysokości 2200 mm, kolor specjalny
Zestaw do zarządzania kondensatem wraz z separatorem powierzchniowym oraz czujnikiem temperatury i wilgotności
Wyświetlacz
Monitoring
Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak temperatura dopływu i odpływu powietrza z serwera, temperatura wody na dopływie i powrocie, przepływ wody, moc chłodnicza, prędkość obrotowa wentylatorów i wycieki
Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet - SNMP (2 interfejsy Ethernet ułatwiające kaskadowanie do 16 LCP)
null
Integracja z RiZone OT Suite (poszerzone możliwości pomiarów i zarządzania, możliwość przesyłania i wizualizacji wartości)
Wskazówka
From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Wydajność powietrza (swobodna)
Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
Liczba modułów wentylatorów w stanie fabrycznym
4
Wymiary
Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
Pasuje do typu obudowy
VX IT
TS IT
Montaż w szeregu szaf
w jednym szeregu
Napięcie znamionowe robocze
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. moc chłodnicza
35 kW
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Wtyk przyłączeniowy
Czas pracy
100 %
Czynnik chłodniczy
Woda i glikol
Wentylatory EC
Tak
Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
Tak
Regulacja temperatury
Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
Kulowy zawór regulacyjny 2-drożny
Przyłącza wody
DN 40 (G 1½" gw.zewn.)
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
10 bar
Temperatura doprowadzanej wody
15 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Tak
Opcje
W pełni zintegrowany system wczesnego rozpoznawania pożarów i system gaśniczy
Automatyczne otwieranie drzwi szaf serwerowych
Możliwość bezpośredniego podłączenia dodatkowych 16 szt. czujników CMC III
Szafy rackowe o wysokości 2200 mm, kolor specjalny
Zestaw do zarządzania kondensatem wraz z separatorem powierzchniowym oraz czujnikiem temperatury i wilgotności
Wyświetlacz
Opak.
1 szt.
Waga netto
204 kg
Masa brutto
254 kg
Numer taryfy celnej
84186900
EAN
4028177977723
Opis produktu
SK LCP Rack CWG, 35 kW, RAL 7035, SxWxG: 300x2000x1200 mm
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Info sheet
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Visio Shapes
Oprogramowanie
MIB files
Oprogramowanie