- Nr kat.:
- SK 3311391
- Korzyści
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Mniejsza utrata ciśnienia powietrza i przez to zminimalizowany pobór mocy przez wentylatory
- Monitoring i regulacja temperatury
- Seryjnie redundantne czujniki temperatury po stronie powietrza
- Mały nacisk na powierzchnię dzięki małemu ciężarowi
- Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania zewnętrznego skraplacza bez podgrzewania pomieszczenia
- Idealne do chłodzenia małych i średnich lokacji IT
- Możliwość osobnego chłodzenia jednego lub dwóch racków
- Regulacja obrotów sprężarki umożliwia optymalne dostosowanie mocy chłodniczej do rzeczywistego zapotrzebowania
- Specyficzna konserwacja LCP DX przez oddzielenie chłodzenia i szaf serwerowych
- Sposób działania
- LCP do ustawiania wewnątrz szeregu szaf. Ciepłe powietrze jest zasysane ze strefy z tyłu urządzenia i po schłodzeniu poprzez wysokowydajny wymiennik ciepła, wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia lub do strefy zimnej
- Kolor
- RAL 9005
- Maks. moc chłodnicza
- 20 kW
- Czas pracy
- 100 %
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czynnik chłodniczy
- R410A
- Wentylatory EC
- Tak
- Możliwość wymiany wentylatorów podczas eksploatacji
- Tak
- Regulacja temperatury
- Bezstopniowa płynna regulacja wentylatorów
- Sprężarka z regulacją inwertorową
- Wskazówka
- null
- Montaż w szeregu szaf
- w jednym szeregu
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 4.800 m³/h
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Zakres modulacji
- 6 ‐ 20 kW
- Zakres temperatury pracy
- 15 °C...35 °C
- Temperatura składowania
- -20 °C...60 °C
- Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów
- 20 kW
- Opak.
- 1 szt.
- EAN
- 4028177940475
- EAN11 (UC)
- 91365
- ECLASS 8.0
- 27180712