Wentylatory dachowe do VX, VX IT

Nr kat.: SK 3164115

Wentylatory dachowe do biur, bardzo niski poziom hałasu (40 dB) i duży strumień przepływu (swobodny wydmuch 1500 m3/h).

Nr kat.:
SK 3164115
Korzyści
Prosta instalacja bez konieczności wykonania otworów montażowych w wersji z płytą dachową
Gotowe do podłączenia
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wentylatory dachowe
Wraz z zestawem montażowym
Napięcie znamionowe robocze
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,6 A
Przy 60 Hz: 0,7 A
Wymiary
Szerokość: 511 mm
Wysokość: 227 mm
Głębokość: 511 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
Obieg wewnętrzny IP 54
Wskazówka
Redukcja podanej wydajności powietrza do 800 m³/h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu
Zakres temperatury pracy
20 °C...55 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
18,445 kg
Masa brutto
19,416 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177309500
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Pola charakterystyk
Szczegóły techniczne
Technical Data sheet