Wentylatory dachowe do VX, VX IT

Nr kat.: SK 3164610

Wentylatory dachowe do biur, bardzo niski poziom hałasu (40 dB) i duży strumień przepływu (swobodny wydmuch 1500 m3/h).

Nr kat.:
SK 3164610
Korzyści
Prosta instalacja bez konieczności wykonania otworów montażowych w wersji z płytą dachową
Gotowe do podłączenia
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wentylatory dachowe
Wraz z zestawem montażowym
Napięcie znamionowe robocze
115 V (DC), 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 0,6 A
Przy 60 Hz: 0,7 A
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 240 mm
Głębokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
Obieg wewnętrzny IP 54
Wskazówka
Redukcja podanej wydajności powietrza do 800 m³/h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu
Zakres temperatury pracy
20 °C...55 °C
Opak.
1 szt.
Waga netto
31,35 kg
Masa brutto
33 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177238152
ECLASS 8.0
27180716
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Pola charakterystyk
Szczegóły techniczne
Technical Data sheet