Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory. Łatwa technika przyłączeniowa i efektywna energetycznie regulacja obrotów.
- Nr kat.:
- SK 5503025
- Wersja
- Bez płyty dachowej
- Opis produktu
- Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory.
- Korzyści
- Łatwa technika przyłączeniowa z gniazdem C13
- Efektywna energetycznie regulacja obrotów z ustawioną charakterystyką
- Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 1 zespół wentylatorowy
2 wentylatory
Gotowe do podłączenia
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi - Wydajność powietrza (w punkcie znamionowym pracy)
- 280 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,7 A
Przy 60 Hz: 0,69 A - Wymiary
- Szerokość: 550 mm
Wysokość: 42 mm
Głębokość: 340 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Prędkość obrotowa
- 100 %
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
- Możliwości montażu
- W VX IT z szer. x głęb. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- W TS IT z szer. x głęb. (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Wskazówka
- Redukcja podanej wydajności powietrza do 280 m³/h przy oporach ciśnienia na poziomie 25 Pa
- Poziom hałasu (w punkcie znamionowym pracy)
- 46 dB(A)
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TS IT - Zakres temperatury pracy
- 5 °C...55 °C
- Moc znamionowa
- 42,5 W
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,62 kg
- Masa brutto
- 3,62 kg
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177966239
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
- Dokumentacja
- Further instructions
- Instrukcja obsługi