- Nr kat.:
- DK 5502025
- Opis produktu
- Do aktywnej wentylacji. Opcjonalnie możliwość rozbudowy modułu o dodatkowe wentylatory.
- Zastosowania
- Do zastosowania w zintegrowanym wycięciu płyty dachowej
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 1 zespół wentylatorowy
2 wentylatory
1 regulator temperatury
Kabel przyłączeniowy, otwarty
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 340 mm
Wysokość: 59 mm
Głębokość: 550 mm
- Wskazówka
- Podany poziom ciśnienia akustycznego dotyczy pierwszego wentylatora
- Podłączenie poprzez puszkę rozdzielającą lub wtyk odpowiedni dla danego kraju
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
TS IT
Szerokość: 800 mm
800 mm
800 mm
Głębokość: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa brutto
- 4,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Opis produktu
-
SK Panel wentylatorowy, do zastosowania w płycie dachowej, z 2 wentylatorami, możliwość rozszerzenia do 6 wentylatorów, SxWxG: 340x59x550 mm