Blacha dachowa do klimatyzatora dachowego Blue e+ IT

Nr kat.: SK 3312801

Do montażu klimatyzatora dachowego. Wycięcie w płycie dachowej jest tak rozmieszczone, że klimatyzator dachowy montowany jest centralnie na szafie.

Nr kat.:
SK 3312801
Opis produktu
Do montażu klimatyzatora dachowego. Wycięcie w płycie dachowej jest tak rozmieszczone, że klimatyzator dachowy montowany jest centralnie na szafie.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu należy użyć materiały mocujące z istniejącej płyty dachowej
Nie można zastosować elektrycznego odparowywania kondensatu SK 3355.720 ze względu na kolizję z płaszczyzną 19". Kondensat należy odprowadzać za pomocą dołączonego węża.
Pasuje do nr kat.
3312.800
Pasujący do
Typ obudowy: TS IT
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 800 mm
Opak.
1 szt.
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Opis produktu
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, with mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x800 mm, RAL 7035
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal