- Nr kat.:
- SK 3312802
- Opis produktu
- Do montażu klimatyzatora dachowego. Wycięcie w płycie dachowej jest tak rozmieszczone, że klimatyzator dachowy montowany jest centralnie na szafie.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu należy użyć materiały mocujące z istniejącej płyty dachowej
- Nie można zastosować elektrycznego odparowywania kondensatu SK 3355.720 ze względu na kolizję z płaszczyzną 19". Kondensat należy odprowadzać za pomocą dołączonego węża.
- Pasuje do nr kat.
- 3312.800
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035