Moduł wentylatora do LCP Rack/Inline CW

Nr kat.: SK 3311010

Większa moc chłodnicza Dodatkowo umożliwia to redundancję lub zredukowanie poboru mocy elektrycznej.

Nr kat.:
SK 3311010
Opis produktu
W celu zwiększenia mocy chłodniczej, można doinstalować w LCP dodatkowe pojedyncze moduły wentylatora. Dodatkowa integracja zabudowy pozwala ponadto na uzyskanie redundancji lub zredukowanie poboru mocy elektrycznej przez LCP.
Korzyści
Możliwość podłączenia bez przerywania pracy
Beznarzędziowa wymiana modułów wentylatorowych
Sposób działania
Dzięki zainstalowaniu w LCP modułów wentylatorowych zwiększa się wydajność powietrza, a tym samym moc chłodnicza danego wariantu. Przy wystarczającej mocy chłodniczej dodatkowe moduły wentylatorowe można wykorzystać do stworzenia redundancji. Dodanie większej liczby wentylatorów, niż wymagana do zapewnienia strumienia powietrza, może zmniejszyć pobór energii elektrycznej, ponieważ wentylatory pracują wówczas na mniejszych obrotach. Znacznie zmniejsza się również poziom hałasu obudowy.
Zakres dostawy
1 zespół wentylatorowy
Wentylatory EC
Gotowe do podłączenia
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Wariant seryjny LCP SK 3311.130/ .230/.530 (maks. 30 kW) z jednym modułem wentylatora.
Dla osiągnięcia maks. mocy chłodniczej 30 kW klient lub serwis musi zainstalować dwa dodatkowe moduły wentylatora
Wariant seryjny LCP SK 3311.260/ .560 (maks. 55 kW) z czterema modułami wentylatora.
Dla osiągnięcia maks. mocy chłodniczej 55 kW klient lub serwis musi zainstalować dwa dodatkowe moduły wentylatora
Opak.
1 szt.
Waga netto
8,078 kg
Masa brutto
8,503 kg
Numer taryfy celnej
84145915
EAN
4028177661882
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Objaśnienia
Deklaracja zgodności