Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa z wytłoczeniem metrycznym, do AX

Nr kat.: SZ 2565200

Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.

Nr kat.:
SZ 2565200
Opis produktu
Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.
Materiał
Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 otwór prostokątny mieści 10 małych wkładek uszczelniających
Number of rectangular cutouts
5
Wskazówka
Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach
Liczba wycisków metrycznych
4 x M12
4 x M16
4 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Wymiary
Szerokość: 301 mm
Głębokość: 221 mm
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 5
Zakres temperatury pracy
-40 °C...80 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66 przy fachowym montażu
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Number knockouts
4
4
4
3
1
1
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,418 kg
Numer taryfy celnej
39269097
EAN
4028177938434
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis produktu
SZ Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa z wytłoczeniami metrycznymi., do AX, SxG: 301 x 221 mm
Atesty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Info sheet
Instrukcja obsługi