Zacisk przyłączeniowy przewodu

Nr kat.: SV 3453500

Do podłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.

Nr kat.:
SV 3453500
Opis produktu
Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana, pasywowana
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)
16,5 x 15 mm
Wskazówka
Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
Przyłącze kabli okrągłych
35 ‐ 70 mm²
Do grubości szyny
5 mm
Opak.
15 szt.
Waga netto
1,515 kg
Masa brutto
1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 35-70 mm², Pole zacisku SxW: 16,5x15 mm, do szyn o grubości 5 mm
Atesty
UR + C-UR (recognized)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne