Poprzeczka mocująca, pionowa do WS 540

Numer artykułu: AS 4051.106

Do opcjonalnego mocowania akcesoriów jak uchwyty do wiązek kabli, otwarte pojemniki i półki.

Numer artykułu:
AS 4051.106
Opis produktu
Do opcjonalnego mocowania akcesoriów jak uchwyty do wiązek kabli, otwarte pojemniki i półki.
Korzyści
Indywidualna i funkcjonalna rozbudowa z wykorzystaniem uchwytów do urządzeń i pojemników, konsoli, uchwytów do wiązek kabli itd.
Łatwy montaż akcesoriów z mocowaniem śrubowym
Indywidualna regulacja wysokości akcesoriów w technice szynowej
Dane techniczne
Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 85 x 1350 x 50 mm
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7016
Pasuje do nr kat.
4051.100
Opak.
1 szt.
Waga netto
5,8 kg
Masa brutto
7,5 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis produktu
Pionowa poprzeczka mocująca do WS 540 do mocowania opcjonalnych akcesoriów
Dokumentacja
Instrukcja obsługi