Przekładnik prądowy

Nr kat.: SV 9677860

Do indukcyjnego pomiaru przepływu prądu.

Nr kat.:
SV 9677860
Opis produktu
Kompaktowa konstrukcja, bez zmiany głębokości montażowej, dzięki mechanicznej integracji z komponentami instalacyjnymi (odstęp między osiami 185 mm), co umożliwia montaż przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.
Materiał
Poliamid
Do rozmiaru
1 - 3
Pasuje do nr kat.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Moc znamionowa
2,5 VA
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
Przewód okrągły 2,5 mm² (długość 1,5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
250 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Przyłącze kabli okrągłych
2,5 ‐ 4 mm²
Częstotliwość znamionowa
50 ‐ 60 Hz
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,28 kg
Masa brutto
0,31 kg
Numer taryfy celnej
85043129
EAN
4028177705258
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Opis produktu
SV Przekładnik prądowy, do listwowych rozłączników bezpiecznikowych NH, rozm. 1-3 (SV 9677XXX), 250 A/5 A, 50-60 Hz
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Safety instructions