- Nr kat.:
- SK 3300180
- Wersja
- Element dachu środek
- Opis produktu
- Połączenie wąskiego elementu drzwi z oknem i drzwi przesuwnych. Stabilne elementy sufitu o wysokiej przepuszczalności światła. Możliwość zastosowania szyby ochronnej. Szerokość korytarza wynosi 1.200 mm.
- Korzyści
- Wzrost wydajności energetycznej i mocy klimatyzacji
- Łatwy montaż i doposażenie, pełna kompatybilność z systemem szaf VX IT
- Wzrost wydajności instalacji
- Zastosowania
- W zależności od zastosowania w separacji strefy może być używany system klimatyzacji powietrzem obiegowym lub LCP Inline CW jako separacja strefy ciepłej lub zimnej
- Sposób działania
- Separacja strefy to kombinacja elementów drzwi i dachów, umożliwiająca rozdzielenie ciepłego i zimnego powietrza w serwerowni. Pozwala to oszczędzać energię i zwiększać efektywność techniki klimatyzacyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Wskazówka
- Szafa VX IT z podziałem przestrzeni funkcyjnej (nr kat. 531x.175, 531x.185) jest niekompatybilna z tym produktem. W kwestii alternatywnych rozwiązań prosimy o kontakt.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11 kg
- Masa brutto
- 23 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177582682
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102