Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego. Wersja z wentylatorami. Ciągła moc grzewcza 235 – 800 W.
- Nr kat.:
- SK 3105390
- Opis produktu
- Grzałki do szaf sterowniczych służące do regulacji względnej wilgotności powietrza pozwalają uniknąć przekraczania punktu rosy i kondensacji w szafie sterowniczej. Uniknięcie szkód w następstwie korozji lub zwarcia elektrycznego.
- Materiał
- Aluminium, anodowane
- Zakres dostawy
- Grzałka PTC z wentylatorem
Zestaw montażowy - Ciągła moc grzewcza
- Ciągła moc grzewcza z wentylatorem
- Zintegrowany wentylator
- Tak
- Wskazówka
- W celu dokładnej regulacji temperatury w szafie sterowniczej zaleca się zastosowanie termostatu
- Aby uniknąć powstawania kondensatu na podzespołach zaleca się regulowanie ogrzewania za pomocą higrostatu
- W większych szafach sterowniczych równomierny rozkład ciepła osiąga się najlepiej przez zainstalowanie większej liczby grzałek o mniejszej mocy
- Uwaga dot. nr kat.
- Możliwe jest zastosowanie przy temperaturze roboczej -40 °C. Deklaracja producenta jest dostępna na zapytanie.
- Ciągła moc grzewcza przy 10 °C
- 400 W ‐ 415 W
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Wymiary
- Szerokość: 103 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 103 mm - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Zakres temperatury pracy
- -33 °C...65 °C
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1 kg
- Masa brutto
- 1,192 kg
- Numer taryfy celnej
- 85162999
- EAN
- 4028177662872
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Opis produktu
- SK Ogrzewanie do szaf sterowniczych, z wentylatorem, 400/415 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 103 x 200 x 103 mm