Moduły klimatyzacji do drzwi klimatyzacyjnych. Moc chłodnicza od 1500 do 2500 W.
- Nr kat.:
- SK 3307700
- Opis produktu
- Wszystkie moduły klimatyzacyjne można indywidualnie łączyć z każdymi drzwiami klimatyzowanymi. Moduły klimatyzacyjne są wyposażone efektywną energetycznie technologię Blue, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Moduł klimatyzacyjny przygotowany do montażu w drzwiach klimatyzacyjnych
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 6,8 A
Przy 60 Hz: 6,9 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 22 A
Przy 60 Hz: 24 A - Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35
- 0,96 kW/1,18 kW
- Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,08 kW/1,3 kW
- Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Przy 60 Hz
- 6,9 A
- Wskazówka
- Do efektywnej pracy wymagany jest cokół o wysokości 100 lub 200 mm
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.100 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m³/h - Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 0,7 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,44 t - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Zakres temperatury pracy
- 10 °C...55 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...55 °C
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,82 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,88 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 67,45 kg
- Masa brutto
- 71 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177559448
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis produktu
- SK Modułowa koncepcja klimatyzacji, Moduł klimatyzacyjny Blue e, 1,50/1,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz