Moduły klimatyzacji do drzwi klimatyzacyjnych. Moc chłodnicza od 1500 do 2500 W.
- Nr kat.:
- SK 3310700
- Opis produktu
- Wszystkie moduły klimatyzacyjne można indywidualnie łączyć z każdymi drzwiami klimatyzowanymi. Moduły klimatyzacyjne są wyposażone efektywną energetycznie technologię Blue, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
- Korzyści
- Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Moduł klimatyzacyjny przygotowany do montażu w drzwiach klimatyzacyjnych
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 8,1 A
Przy 60 Hz: 10,1 A - Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 22 A
Przy 60 Hz: 24 A - Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,47 kW/1,88 kW
- Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,63 kW/2,09 kW
- Regulacja temperatury
- Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Przy 60 Hz
- 10,1 A
- Wskazówka
- Do efektywnej pracy wymagany jest cokół o wysokości 100 lub 200 mm
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.100 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.100 m³/h - Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 0,63 t - Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Zakres temperatury pracy
- 10 °C...55 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 30 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...53 °C
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,72 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,82 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 72 kg
- Masa brutto
- 77 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177559554
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis produktu
- SK Modułowa koncepcja klimatyzacji, moduł klimatyzacyjny Blue e, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz