Modułowa koncepcja klimatyzacji – moduł klimatyzacyjny Blue e Całkowita moc chłodnicza 1,50 - 2,50 kW

Nr kat.: SK 3310710

Moduły klimatyzacji do drzwi klimatyzacyjnych. Moc chłodnicza od 1500 do 2500 W.

Nr kat.:
SK 3310710
Opis produktu
Wszystkie moduły klimatyzacyjne można indywidualnie łączyć z każdymi drzwiami klimatyzowanymi. Moduły klimatyzacyjne są wyposażone efektywną energetycznie technologię Blue, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści
Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Moduł klimatyzacyjny przygotowany do montażu w drzwiach klimatyzacyjnych
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Prąd znamionowy maksymalny
Przy 50 Hz: 17,3 A
Przy 60 Hz: 19 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)
Przy 50 Hz: 36 A
Przy 60 Hz: 39 A
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35
1,36 kW/1,57 kW
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50
1,53 kW/1,9 kW
Regulacja temperatury
Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Przy 60 Hz
19 A
Wskazówka
Do efektywnej pracy wymagany jest cokół o wysokości 100 lub 200 mm
Wydajność powietrza (swobodna)
Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.100 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.100 m³/h
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
Czynnik chłodniczy: R-513A
Ilość: 1 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631
Ekwiwalent CO₂ (CO₂e): 1,68 t
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,61
Zakres temperatury pracy
10 °C...55 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
30 bar
Zakres ustawień
20 °C...55 °C
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,52 kW
Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,62 kW
Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Napięcie znamionowe robocze
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Opak.
1 szt.
Waga netto
76 kg
Masa brutto
84 kg
Numer taryfy celnej
84158200
EAN
4028177559561
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Opis produktu
SK KTS moduł klimatyzacyjny Blue e, do drzwi profilowanych, 2500 W, 115V, sterownik eComfort
Atesty
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certyfikaty
EAC
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Instrukcja obsługi – R134a
Safety instructions
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Szczegóły techniczne