Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi profilowe TS 8 do montażu modułów chłodzących

Nr kat.: SK 3300040

Drzwi profilowe z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.

Nr kat.:
SK 3300040
Opis produktu
Drzwi profilowe z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi profilowe bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego
Zawiasy TS 8, kąt otwarcia drzwi ok. 110°
Wskazówka
Poniższa informacja dotyczy szaf TS 8 o szerokości 1200 mm
W przypadku „prawego“ położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowane z zawiasami do montażu na prawej połowie szafy plus specjalne skrzydło drzwi z zamkiem do lewej połowy szafy.
W przypadku „lewego“ położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowe z zawiasami do montażu na lewej połowie szafy. Można użyć dostępnego prawego skrzydła drzwi z zamkiem.
Uwaga dot. nr kat.
Zawiasy z prawej strony
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
21 kg
Masa brutto
24 kg
EAN
4028177560024
ECLASS 8.0
27180702
Opis produktu
SK Modułowa koncepcja klimatyzacji - Drzwi profilowe, do TS, SxW: 600x1800 mm
Certyfikaty
EAC
Karty produktów
Szczegóły techniczne