Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi profilowe TS 8 do montażu modułów chłodzących

Nr kat.: SK 3300060

Drzwi profilowe z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.

Nr kat.:
SK 3300060
Opis produktu
Drzwi profilowe z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi profilowe bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego
Zawiasy TS 8, kąt otwarcia drzwi ok. 110°
Wskazówka
Poniższa informacja dotyczy szaf TS 8 o szerokości 1200 mm
W przypadku „prawego“ położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowane z zawiasami do montażu na prawej połowie szafy plus specjalne skrzydło drzwi z zamkiem do lewej połowy szafy.
W przypadku „lewego“ położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowe z zawiasami do montażu na lewej połowie szafy. Można użyć dostępnego prawego skrzydła drzwi z zamkiem.
Uwaga dot. nr kat.
Zawiasy z prawej strony
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8: = 800 mm: = 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
30,5 kg
Masa brutto
34 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177560093
ECLASS 8.0
27180702
Opis produktu
SK Modułowa koncepcja klimatyzacji - Drzwi profilowe, do TS, SxW: 800x1800 mm
Certyfikaty
EAC
Karty produktów
Szczegóły techniczne