- Nr kat.:
- SK 3300080
- Opis produktu
- Drzwi profilowe z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi profilowe bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego
Zawiasy TS 8, kąt otwarcia drzwi ok. 110°
- Wskazówka
- Poniższa informacja dotyczy szaf TS 8 o szerokości 1200 mm
- W przypadku „prawego“ położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowane z zawiasami do montażu na prawej połowie szafy plus specjalne skrzydło drzwi z zamkiem do lewej połowy szafy.
- W przypadku „lewego“ położenia urządzenia, 1 opakowanie zawiera drzwi profilowe z zawiasami do montażu na lewej połowie szafy. Można użyć dostępnego prawego skrzydła drzwi z zamkiem.
- Uwaga dot. nr kat.
- Zawiasy z lewej strony
- Pasujący do
- Położenie urządzenia z lewej strony
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 21,5 kg
- Masa brutto
- 25 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177560123
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis produktu
-
SK Modułowa koncepcja klimatyzacji - Drzwi profilowe, do TS, SxW: 1200x1800 mm, Moduł umieszczony po lewej stronie