Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.
- Nr kat.:
- SK 3201800
- Opis produktu
- Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX. Drzwi klimatyzowane optymalnie dopasowują się do stylistyki szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi klimatyzowane bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego
Zawiasy 180°, kąt otwarcia drzwi ok. 130° - Uwaga dot. nr kat.
- Pasuje do szaf VX
- W przypadku szaf VX o szerokości 1200 mm można wykorzystać istniejące drzwi zawiasowane – niezależnie od pozycji urządzenia z lewej lub z prawej strony
- Zawiasy z prawej strony
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Typ obudowy: = 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 25,7 kg
- Masa brutto
- 26,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177925694
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis produktu
- Drzwi klim. do modułów chłodzących, do VX o szer. 600/1200 mm, wys. 1800 mm
- Objaśnienia
- Declaration of conformity - F-gas regulation