Modułowa koncepcja klimatyzacji - drzwi klimatyzowane VX25 do montażu modułów chłodzących

Nr kat.: SK 3201820

Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.

Nr kat.:
SK 3201820
Opis produktu
Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX. Drzwi klimatyzowane optymalnie dopasowują się do stylistyki szafy.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi klimatyzowane bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego
Zawiasy 180°, kąt otwarcia drzwi ok. 130°
Uwaga dot. nr kat.
Pasuje do szaf VX
W przypadku szaf VX o szerokości 1200 mm można wykorzystać istniejące drzwi zawiasowane – niezależnie od pozycji urządzenia z lewej lub z prawej strony
Zawiasy z prawej strony
Pasujący do
Typ obudowy: VX: = 800 mm: = 1.800 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
35 kg
Masa brutto
37,4 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177925748
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Opis produktu
Drzwi klim. do modułów chłodzących, do VX jednodrzwiowych o szer. 800 mm, wys. 1800 mm
Objaśnienia
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal