Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX.
- Nr kat.:
- SK 3201830
- Opis produktu
- Drzwi klimatyzowane z blachy stalowej do zainstalowania modułów klimatyzacyjnych typów SK 3307.7XX od 3310.7XX. Drzwi klimatyzowane optymalnie dopasowują się do stylistyki szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi klimatyzowane bez zamontowanego modułu klimatyzacyjnego
Zawiasy 180°, kąt otwarcia drzwi ok. 130° - Uwaga dot. nr kat.
- Pasuje do szaf VX
- W przypadku szaf VX o szerokości 1200 mm można wykorzystać istniejące drzwi zawiasowane – niezależnie od pozycji urządzenia z lewej lub z prawej strony
- Zawiasy z prawej strony
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX: = 800 mm: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 38 kg
- Masa brutto
- 42,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177925731
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Opis produktu
- Drzwi klim. do modułów chłodzących, do VX jednodrzwiowych o szer. 800 mm, wys. 2000 mm
- Objaśnienia
- Declaration of conformity - F-gas regulation