5 pozycji otwarcia do maks. kąta otwarcia ok. 85°.
- Nr kat.:
- TS 8801260
- Opis produktu
- 5 pozycji otwarcia do maks. kąta otwarcia ok. 85°.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,352 kg
- Masa brutto
- 0,403 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177319165
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Blokada do osłon, z zawiasami na górze
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi