Osłona zawiasowana u góry do VX

Nr kat.: VX 8620500

Do wbudowania elementów obsługi i wskaźników, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią i belką ochronną.

Nr kat.:
VX 8620500
Opis produktu
Do wbudowania elementów obsługi i wskaźników, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią i belką ochronną.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Osłony
Zawiasy
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 300 mm
Pasujący do
Szerokość: 600 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,7 kg
Masa brutto
4,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Opis produktu
Osłona do VX, z zawiasami na górze, SxW: 600x300 mm
Dokumentacja
Info sheet