Do wbudowania elementów obsługi i wskaźników, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią i belką ochronną.
- Nr kat.:
- VX 8620501
- Opis produktu
- Do wbudowania elementów obsługi i wskaźników, w połączeniu z modułową konstrukcją przednią i belką ochronną.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Osłony
Zawiasy
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 300 mm
- Pasujący do
- Szerokość: 800 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,92 kg
- Masa brutto
- 5,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Opis produktu
- Osłona do VX, z zawiasami na górze, SxW: 800x300 mm
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności UK
- Dokumentacja
- Info sheet