Jako dolne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.
- Nr kat.:
- VX 9682356
- Wersja
- z otworem wentylacyjnym
- Opis produktu
- Jako dolne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Osłona przednia
Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- W przypadku zastosowania osłon czołowych IP 2X do odpowietrzania na górze należy wybrać płytę dachową ze stopniem ochrony IP 2X
- Wymiary
- Wysokość: 300 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,58 kg
- Masa brutto
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024200
- EAN
- 4028177929814
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- SV Osłona czołowa do VX, dolna, IP 2X, szerokość x wysokość: 600x300 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi