Osłona czołowa, górna, zamknięta do VX

Nr kat.: SV 9682312

Jako górne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.

Nr kat.:
SV 9682312
Wersja
pełne
Opis produktu
Jako górne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby. Niezbędna do montażu poprzeczka działowa znajduje się w zestawie zainstalowanych drzwi dzielonych.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Szerokość: 1.200 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,55 kg
Masa brutto
2,705 kg
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177981409
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Opis produktu
SV Osłona czołowa do VX, góra, IP 54, SxW: 1200x100 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi