Osłona czołowa, górna, zamknięta do VX

Nr kat.: SV 9682316

Jako górne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.

Nr kat.:
SV 9682316
Wersja
pełne
Opis produktu
Jako górne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby. Niezbędna do montażu poprzeczka działowa znajduje się w zestawie zainstalowanych drzwi dzielonych.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,38 kg
Masa brutto
1,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177929623
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Opis produktu
SV Osłona czołowa do VX, górna, IP 54, szerokość x wysokość: 600x100 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Objaśnienia
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi