Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.
- Nr kat.:
- SV 9682106
- Opis produktu
- Nadaje się do szaf VX zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora 2305.000. Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka, wersja A.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi dzielone
Poprzeczka działowa
Zawiasy
Części zamknięcia
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi dzielonych maks. 130°
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 2
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 600 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 11,6 kg
- Masa brutto
- 12,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 48 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177929173
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
- SV Drzwi dzielone do VX, szerokość x wysokość: 1000x600 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi