Drzwi dzielone do VX

Nr kat.: SV 9682178

Strona otwierania drzwi do wyboru: z prawej lub z lewej.

Nr kat.:
SV 9682178
Opis produktu
Nadaje się do szaf VX zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora 2305.000. Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka, wersja A.
Materiał
Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Drzwi dzielone
Poprzeczka działowa
Zawiasy
Części zamknięcia
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Kąt otwarcia drzwi dzielonych maks. 130°
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 4
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 54
Opak.
1 szt.
Waga netto
22,78 kg
Masa brutto
24,18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
92,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177928978
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Opis produktu
SV Drzwi dzielone do VX, szerokość x wysokość: 600x1800 mm
Atesty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi