- Nr kat.:
- SV 9682182
- Opis produktu
- Nadaje się do szaf VX zamiast drzwi lub tylnej ściany. Drzwi dzielone można dowolnie łączyć ze sobą. W górnym i dolnym końcu wymagana jest każdorazowo osłona czołowa. Zamknięcie do wyboru: z prawej lub z lewej strony. W przypadku drzwi bez szyby (wysokość 600 – 1000 mm) możliwy jest montaż ramy monitora 2305.000. Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka, wersja A. 
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm 
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy 
- Kolor
- RAL 7035 
- Zakres dostawy
- Drzwi dzielone
 Poprzeczka działowa
 Zawiasy
 Części zamknięcia
 Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi dzielonych maks. 130° 
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 1 
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
 Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm 
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54 
- Opak.
- 1 szt. 
- Waga netto
- 3,7 kg
- Masa brutto
- 4,42 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B) 
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie 
- Numer taryfy celnej
- 94039910 
- EAN
- 4028177928985 
- ETIM 9
- EC000747 
- ECLASS 8.0
- 27182204 
- Opis produktu
- 
SV Drzwi dzielone do VX, szerokość x wysokość: 800x200 mm