Osłona czołowa, dolna, zamknięta do VX

Nr kat.: SV 9682336

Jako dolne zakończenie w wypadku zastosowania drzwi dzielonych.

Nr kat.:
SV 9682336
Wersja
Zamknięty
Opis produktu
Jako dolne zakończenie modułowej konstrukcji przedniej przy użyciu drzwi dzielonych. Osłony czołowe można zdjąć od zewnątrz, odkręcając śruby.
Materiał
Blacha stalowa 1,5 mm
Powierzchnia
Lakier strukturowy
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Osłona przednia
Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym
Wymiary
Wysokość: 100 mm
Pasujący do
Szerokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,6 kg
Masa brutto
1,985 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
83024200
EAN
4028177929937
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Opis produktu
SV Osłona czołowa do VX, dolna, IP 54, szerokość x wysokość: 600x100 mm
Atesty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacja
Instrukcja obsługi